Description du produit
Les supports Trelleborg Mini HD Cushyfloat combinent le contrôle tridimensionnel des équipements suspendus avec des déflexions statiques importantes où le caoutchouc est chargé en cisaillement et en compression. La conception intègre des caractéristiques de contrôle des chocs et des rebonds qui limitent les mouvements excessifs sous l'effet des chocs. Ces supports faciles à installer se caractérisent par une utilisation importante de plastiques techniques légers qui offrent une meilleure protection de l'environnement sans compromettre les performances du produit.
Les avantages du Mini HD Cushyfloat sont les suivants
- Grande déflexion verticale linéaire
- Ratios de rigidité similaires à la même pièce d'empreinte (17/1609)
- Matériaux résistants à la corrosion
- Pièce légère (0,45 kg)
- Conception modulaire et à sécurité intégrée
- Grande capacité de chargement.
Les applications typiques sont les suivantes
- Moteurs marins, industriels et de véhicules
- Groupes électrogènes
- Pompes
- Compresseurs
- Systèmes de réfrigération
| DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | CHARGE MAX. (N) | MAX. CHARGE DE POUSSÉE (N) |
RIGIDITÉ STATIQUE
(N/mm) |
MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | |||||
| 17-4944-1 | 10-02322 | 50 | 1000 | 910 | 130 | 60 | |||||
| 10-02036 | 60 | 1600 | 1120 | 210 | |||||||
| 10-02037 | 70 | 2200 | 1540 | 280 | |||||||
| DESSIN N°. | VERTICAL | LATÉRAL | LONGITUDINAL | |||
| 17-4944-1 | 1 | 0.3 | 2.5 | |||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.