Description du produit
Le montage Cushyfloat HT (High Thrust) a été développé pour répondre à l'augmentation du couple de sortie et aux exigences de charge de poussée plus élevées de nombreux groupes propulseurs marins modernes. Grâce à une conception minutieuse de la section en caoutchouc, des degrés relativement élevés de flexibilité dans les modes verticaux et latéraux sont combinés à une grande rigidité dans les directions longitudinales avant et arrière, ce qui permet d'obtenir de bonnes propriétés d'isolation des vibrations et un mouvement minimal sous l'effet des forces de poussée.
La conception incorpore des caractéristiques de contrôle des bosses et du rebond qui limitent les mouvements excessifs sous l'effet des chocs. Les supports ont une grande résistance à la traction, ce qui les rend appropriés pour la suspension des unités de puissance dans les applications de bateaux de sauvetage. La partie supérieure offre une protection contre la contamination par l'huile et la finition protectrice résiste aux attaques de la corrosion. Deux modèles et différents mélanges de caoutchouc permettent de supporter des charges comprises entre 85 et 1070 kg.
| DESSIN N° | N° DE PRODUIT | DURETÉ (IRHD) | CHARGE VERTICALE MIN (N) | MAX. CHARGE VERTICALE (N) | RIGIDITÉ STATIQUE (N/mm) | DÉFLECTION MINIMALE (mm) | DÉFLECTION MAXIMALE (mm) | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | ||||
| 17-2182-1 | 10-01143 | 35 | 846 | 1397 | 400 | 3 | 5 | 100 | ||||
| 10-01144 | 45 | 1254 | 2090 | 1000 | ||||||||
| 10-03014 | 55 | 2039 | 3394 | 960 | ||||||||
| 10-02930 | 65 | 3007 | 4995 | 1530 | ||||||||
| 17-1990-1 | 10-01150 | 45 | 1498 | 5708 | 1600 | 1 | 4 | 100 | ||||
| 10-03146 | 60 | 2956 | 10703 | 3000 | ||||||||
| DESSIN N° | VERTICAL | LATERAL | LONGITUDINAL | ||||
| LES RAPPORTS DE RIGIDITÉ NOMINALE | |||||||
| 17-2182-1 | 1 | 0.85 | 6 | ||||
| 17-1990-1 | 1 | 0.25 | 9 | ||||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.