Description du produit
Les roulements à rotule sur rouleaux sont idéaux pour leur charge verticale et leur isolation contre les vibrations de faible amplitude. Les masses qui subissent ou provoquent elles-mêmes de petites amplitudes de vibration en fonction de la déflexion peuvent être montées sur des roulements à rotule sur rouleaux. Cette configuration de montage convient donc à certains moteurs, compresseurs, unités, équipements de montage, ainsi qu'aux armoires électriques, systèmes de contrôle, panneaux de commande fixes et équipements de mesure à usage intensif.
Les applications typiques sont les suivantes
- Moteur
- Compresseurs
- Armoires électriques robustes
- Systèmes de commande
- Panneaux de commande fixes
- Équipements de mesure
| DESSIN N° | N° DE PIÈCE | TYPE | DIMENSIONS (mm) | AXIAL | TAILLE DU BOULON | COUPLE MAXIMAL DE LA BOULONNE (Nm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | Ød | H | ØT | J | C | W | L | ØD1 | E | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAXIMALE (kg) | |||||
| Sans plaque de base | ||||||||||||||||
| 039 18 756/101 | 49040061 | 45 NR 511 | 125 | 35 | 142 | 70 | 18 | M16 | M12 | - | - | - | 180 | 900 | M16 - 5.6 | 94,5 |
| 49002648 | 58 NR 511 | 280 | 1380 | |||||||||||||
| 49040132 | 70 NR 511 | 400 | 2000 | |||||||||||||
| DESSIN N° | N° DE PIÈCE | TYPE | DIMENSIONS (mm) | AXIAL | TAILLE DU BOULON | COUPLE MAXIMAL DE LA BOULONNE (Nm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD1 | ØD | K | A | B | H | C | Ød | ØT | W | J | E | RIGIDITÉ (N/mm) | CHARGE MAXIMALE (kg) | |||||
| Avec plaque de base | ||||||||||||||||||
| 039 18 756/111 | 49040133 | 45 NR 511 | 150 | 125 | 214 | 182 | 178 | 150 | M16 | 35 | 70 | M12 | 26 | 10,2 | 180 | 900 | M16 - 5.6 | 94,5 |
| 49040134 | 58 NR 511 | 280 | 1380 | |||||||||||||||
| 49040135 | 70 NR 511 | 400 | 2000 | |||||||||||||||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.