Description du produit
Le tampon de type ANB se compose d'un corps cylindrique en caoutchouc collé à une plaque de base carrée en acier. Chaque coin de la plaque de base est pourvu d'un trou de fixation. Un mélange spécial de caoutchouc à haute hystérèse est utilisé pour garantir une absorption d'énergie aussi élevée que possible. Le volume du caoutchouc est utilisé de manière optimale. Pour les nouveaux développements de machines, des conceptions plus simples et des forces calculées plus légères peuvent être envisagées, ce qui permet de réduire les coûts.
L'amortissement du caoutchouc permet d'obtenir un degré élevé d'absorption d'énergie. Le caoutchouc est plus rigide dans des conditions dynamiques que dans des conditions statiques ou pseudo statiques, ce qui permet d'absorber plus d'énergie pour une déformation donnée. Le tampon antichoc de type ANB est utilisé pour limiter efficacement le mouvement de l'équipement ou des composants de la machine.
Les applications typiques sont les suivantes
• Grues de levage
• Véhicules forestiers
• Équipements de manutention
Ces tampons sont fabriqués en caoutchouc nitrile résistant aux huiles et aux produits chimiques.
| RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAXIMALE (kN) | |||||||
| K | A | ØD | Ød | H | t | ||||||
| ANB50 | 15-4034 | 10-00151 | 70 | 50 | 50 | 7 | 43 | 3 | 8.15 | ||
| ANB75 | 15-4035 | 10-00152 | 100 | 75 | 75 | 9 | 63 | 3 | 20.4 | ||
| ANB100 | 15-4037 | 10-00153 | 130 | 100 | 100 | 11 | 84 | 4 | 41.8 | ||
| ANB150 | 15-4032 | 10-00010 | 185 | 150 | 150 | 13.5 | 126 | 6 | 91.75 | ||
| ANB200 | 15-4033 | 10-00011 | 240 | 200 | 200 | 13.5 | 168 | 8 | 183.5 | ||
Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.