contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Vue d'ensemble
Tube
films en PTFE.
(FEP, ECTFE sur demande pour l'offre WET).
Armature
toile en PP, couches de films en PP et PET.
Revêtement
toile enduite de PVC, rouge, aspect ondulé.
Température
-30 to +115
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.
Dépression max : 0.9 bar. Les longueurs indiquées sont les longueurs maximales.
Sur demande :
- Usage léger type 1 (7 bar) et usage standard type 2 (10,5 bar).
- Etanchéité type WET pour les diamètres inférieurs.
- Autres qualités d'hélices intérieurs et extérieurs.
- Autres couleurs de revêtement.
- Taille impériale.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article