contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Design

3367_e0c50929-c302-47be-9f49-ee3f99a21907.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi pour les diamètres ≥ 50 mm
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Declaration de conformite

Industrie Agro-Alimentaire

Vins & Alcools

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage

Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3