contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Design

3367_bc7f655b-c288-4e51-b5d2-af5354e7bd67.gif
Vue d'ensemble
Armature
nappes textiles
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-20 to +82
Normes et homologations
Extrémités du tuyau assemblées avec un collier ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes)
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

BV homologation certificate

TMD approval - French version only

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3