Avantages
Résistance du revêtement aux produits chimiques et corrosifs.
Sans silicone.
Tube antistatique.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant aux peintures à base de solvants, noir, lisse.
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, vert, lisse.
Température
-20 to +100
Normes et homologations
Les raccords spéciaux utilisés dans l’industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis) sont recommandés.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |