Applications
Tuyau air comprimé pour usage très intensif destiné aux équipements pneumatiques tels que perforatrices, rectifieuses, vibrateurs, riveteuses, marteaux-burineurs, etc.
Tuyau air comprimé polyvalent utilisé dans l’industrie minière, le bâtiment et les autres industries.
Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène et gaz inertes.
Convient également pour d’autres fluides (sous certaines conditions) tels que l’eau industrielle, les solutions aqueuses ou les émulsions pour la pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les acides et alcalis.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Température
-40 to +70
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |