Applications
Tuyau d’aspiration destiné à l’équipement des camions de nettoyage travaillant dans des conditions moyennement sévères.
Extraction de poussières, copeaux, sables, graviers, gravats, déchets divers, pulvérulents, etc.
Avantages
Maniable.
Bon rayon de courbure.
Excellente résistance du tube à l’abrasion.
Recommandé pour des applications qui requièrent une grande liberté de mouvement.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Revêtement
SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé.
Température
-30 to +90
Informations complémentaires
Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.
Max vacuum : 0,9 bar
Max vacuum : 0,9 bar
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
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
Nos solutions pour les cimenteries
Brochure
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.