contactusurl /fr-FR/fluidhandling/Search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml
Vue d'ensemble
Caractéristiques
Silicone alimentaire contenant un additif facilement détectable par les détecteur de métaux.
Les détecteurs installés le long de la ligne de production alimentaire permettent une détection précoce d’un possible fragment d’un joint ou pièce en silicone.
Résistivité volumétrique > 1,1 x 10^12 Ω·m
Résistivité superficielle > 3,2 x 10^13 Ω

Test de détection:
Les échantillons SMD passent sous un détecteur de métal (42 m / min). Le résultat est converti en un équivalent de bille ferreuse, valeur 2,2 mm.
Particules SMD, placées dans une barquette, sont détectées au Rayon X et affichées.
Information sur demande rapport nº SMD-X 201907.
Applications
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- produits alimentaires,
- eau,
- détergents,
- acides dilués,
- acides forts non oxydants.
Avantages
Sans talc, surface propre sans poussière.
Importante économie de temps de nettoyage et adhésivage
Très bonne résistance à l'ozone, aux UV, aux intempéries et au vieillissement
Excellente tenue à la température (-60/+230ºC)
Bon rapport qualité/prix.
Bénéfices
Performance.
Légalité.
Sécurité alimentaire.
Hygiène, propreté.
Longévité.
Recommandations
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Dimensions
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis

Feuilles Caoutchouc pour Industrie Agroalimentaire

Qualité Alimentaire

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3