contactusurl /fr-fr/anti-vibration-solutions/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg lance ses nouvelles capacités antivibratoires améliorées pour le secteur maritime.

Trelleborg lance ses nouvelles capacités antivibratoires améliorées pour le secteur maritime.

Les visiteurs du salon Europort 2017 seront les premiers à découvrir les capacités accrues des antivibratoires de Trelleborg Solutions pour l'industrie maritime.
Europort, qui se tient à Rotterdam du 7 au 10 novembre, est un salon de technologie maritime de renommée internationale et offre à Trelleborg une plate-forme idéale pour présenter ses solutions intégrées.


Max Billinger, président de la division Solutions antivibratoires de Trelleborg, commente : "Les visiteurs d'Europort découvriront pour la première fois notre gamme de produits spécialisés, conçus pour répondre aux exigences spécifiques et rigoureuses du secteur maritime : "Les visiteurs d'Europort seront les premiers à découvrir notre gamme spécialisée de produits antivibratoires, conçus pour répondre aux exigences spécifiques et rigoureuses du secteur maritime. Nos gammes intégrées couvrent désormais un éventail d'applications plus large que jamais et, outre la présentation de nos produits, nos experts maritimes seront à la disposition des visiteurs pour discuter de leurs problèmes particuliers."
Trelleborg conçoit et développe des solutions qui minimisent le bruit et amortissent les vibrations et les chocs, principalement pour les systèmes embarqués. Parmi les innovations présentées à Europort figure LEXSYS®-modular, un système d'échappement léger propre à Trelleborg. Conçu pour les moteurs à combustion, les groupes électrogènes et d'autres applications industrielles, LEXSYS®-modular permet aux propriétaires d'actifs et aux chantiers navals de réduire leurs coûts en diminuant le poids par rapport aux canalisations traditionnellement lourdes et encombrantes. Avec une construction La La en acier inoxydable pré-isolée avec de la laine minérale imprégnée, le poids est réduit de 50 à 75 % par rapport aux solutions conventionnelles.


Sera également exposé Dredgair™, une solution de ressort pneumatique qui offre une protection maximale contre les chocs et les vibrations aux équipages, aux navires et aux systèmes embarqués. Contrôlé par un système pneumatique avancé qui surveille et ajuste automatiquement la pression d'air interne, Dredgair™ assure avec succès l'isolation contre les vibrations à ultra-basse fréquence - inférieures à 9Hz - qui ne peuvent être atténuées par des solutions en caoutchouc.

Les joints de dilatation - en caoutchouc et en acier inoxydable - seront à l'honneur sur le stand de Trelleborg. Les fluctuations de température, les vibrations et autres forces extérieures provoquent des mouvements et des contraintes dans les canalisations. Il est donc nécessaire de trouver une solution pour contrer ces conditions dommageables, en particulier lorsque les systèmes sont exposés à des produits chimiques et à des pressions extrêmes. La gamme améliorée de Trelleborg comprend désormais des joints de dilatation en acier inoxydable ainsi qu'en caoutchouc, ce qui signifie que sa gamme complète offre une option pour chaque application - quelles que soient les conditions de fonctionnement et la taille requise.


Le Marine Center de Trelleborg à Dordrecht, aux Pays-Bas, abrite des analyses de chocs et de vibrations, des technologies avancées de calcul et de simulation, ainsi que des programmes de recherche et développement. Il est à l'origine de l'introduction de nombreuses solutions innovantes pour le secteur maritime, pour des applications dans les domaines de la construction navale, de l'offshore et du dragage.


Trelleborg Solutions antivibratoires exposera et présentera une offre complète comprenant des solutions issues de l'acquisition de Loggers Rubbertechniek en 2016.Pour plus d'informations, consultez le site www.trelleborg.com ou envoyez un courriel à antivibration@trelleborg.com.