contactusurl /fr-FR/anti-vibration-solutions/Search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg réduit les vibrations à basse vitesse grâce à ses nouveaux supports moteur à haute déflexion pour bateaux.

Trelleborg réduit les vibrations à basse vitesse grâce à ses nouveaux supports moteur à haute déflexion pour bateaux.

Solutions antivibratoires industrielles de Trelleborg a lancé deux nouveaux supports de moteur marin - le support à haute déflexion (HD) et le support de moteur à haute déflexion (HD). Cushyfloat et mini HD Cushyfloat - pour une meilleure isolation des vibrations et le confort des passagers sur les navires.

Basé sur le moteur marin le plus populaire de Trelleborg Les nouvelles solutions ont été spécialement conçues pour atténuer les effets négatifs de l'utilisation de l'eau sur la santé. les vibrations excessives causées par une augmentation de la puissance du moteur sur les coques légères.

Plus précisément, le nouveau HD Cushyfloat est spécialement développé à partir d'un composé de caoutchouc unique, qui augmente sa capacité à améliorent l'isolation des vibrations, en particulier lors des déplacements à faible vitesse en raison de restrictions portuaires, par exemple.

Bill Mortel,Directeur - MATÉRIAUX et technologie at Trelleborg’s industrial anti-vibration En cas d'utilisation à faible vitesse, le niveau de pollution indésirable peut être réduit. les vibrations causées par le moteur du bateau augmentent. Cela crée une situation plus difficile. Les vibrations sont plus difficiles à isoler sur une monture standard. C'est pourquoi un Une solution spécialisée s'imposait et c'est ainsi qu'est né notre Cushyfloat HD".

Les vibrations sont transmises au reste de l'appareil par l'intermédiaire de la monture. de la cuve, dont l'importance dépend de la qualité de l'isolation du support. les vibrations. Ainsi, la vitesse à laquelle la monture fléchit sous l'effet des diverses Les conditions d'atterrissage d'un moteur marin sont essentielles pour garantir un fonctionnement plus régulier et plus silencieux. pour les passagers et les travailleurs à bord.

Mortel poursuit : "tampons verticaux et latéraux La conception du HD Cushyfloat limite les mouvements du moteur dans les situations difficiles. conditions de service. De même, son empreinte est interchangeable avec celle du Les supports existants, ce qui rend l'installation a posteriori facile et sans problème. De plus, avec un La jauge de déflexion intégrée de série, l'installation et l'alignement de l'écran de contrôle de la est simplifié".

Aller plus loin de la gamme existante, le nouveau mini HD Cushyfloat de Trelleborg incorpore les caractéristiques suivantes l'utilisation de plastiques techniques. Cela permet d'obtenir un produit léger et résistant à la corrosion. qui offre une meilleure protection de l'environnement dans les environnements difficiles, comme le montre le tableau ci-dessous. ainsi que des coûts de maintenance réduits, sans compromis sur la performance du produit.