Trelleborg 104 Delta, junta no integrada, F

Tamaños disponibles

A (mm) B (mm) SEPARACIÓN DE LA UNIÓN

 6

 21,0 9,2±1,2
 18  25,0 10,4±1,4
 20  26,0 11,5±1,5
 22  28,0   12,7±1,7
 24  30,0 13,5±2,0
 26  33,5 15,0±2,0
 28  35,5 16,0±2,5
 30  38,0 17,3±2,5
 33  43,0 18,1±2,5
 36  46,5 19,8±2,5
 38  49,0 20,9±2,5

Dimensiones, mm


Sujeto a modificaciones por razones técnicas

Ensamblaje

Expanda la junta sobre la espiga.

Iguale la tensión de la junta levantándola y soltándola en algunos puntos. La junta debe quedar colocada de manera uniforme sobre la espiga alrededor de la tubería y el pozo de hormigón.

Aplique lubricante sobre la superficie de la campana de manera homogénea, prestando especial atención a su radio frontal.

Centre la junta y ensamble utilizando el equipo adecuado.

Descargas

Hoja de datos técnicos

Trelleborg 104 Delta  

Descargar (pdf)

Certificaciones

Homologaciones técnicas, patentes y estándares de calidad

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*
*