El sistema Trelleborg LCR-B
Reparación de las redes de saneamiento domésticas y las bajantes, sin necesidad de picar paredes
Las fugas en las bajantes y en las redes de saneamiento en edificios hacen que los vecinos se vean asediados por los malos olores, por humedades en las paredes, moho y, en el peor de los casos, daños estructurales.
Con los sistemas de reparación convencionales, hay que picar la pared o el suelo, provocando molestias como ruido, suciedad e interrupciones del servicio a los residentes. Trelleborg cuenta con la solución a este problema: el sistema Trelleborg LCR-B rehabilita las redes de saneamiento subterráneas domésticas y las bajantes de los edificios con conexiones laterals sin necesidad de picar paredes o suelos, es decir, reduce considerablemente las molestias causadas.
- Práctico: solo se precisa un pequeno equipo para realizer reparaciones con éxito
- Bajo coste: solo debe comprar los obturadores (packers) que realmente necesita
- Útil: la unidad móvil es ligera y solo require poco espacio. Puede transportarse en un coche utilitario
- Flexible: los obturadores LCR-B (packers) pueden plegarse si es necesario
- Seguro: se utiliza resina fácil de impregnar, no contiene estireno
- Ahorro de tiempo: 50% menos de tiempo de funcionamiento debido al curado por vapor
Áreas de aplicación
Condiciones
El sistema repara tuberías circulares de hormigón, hormigón armado, cemento de amianto, arcilla vitrificada, hierro fundido y plásticos (PVC, HDPE, GRP).