Diseño y funcionamiento de la junta
Las juntas Trelleborg Rieber Pressure se integran en la tubería durante el proceso de fabricación. Para ello se calienta la tubería y se utiliza el mandril y la junta de manera conjunta como herramienta para moldear la campana. La junta da forma a la propia ranura del sello. Ésto reduce las irregularidades y tolerancias en la campana.
Las juntas son igualmente eficaces, tanto bajo presión positiva como negativa (vacío). Bajo presión positiva, a mayor presión mayor fuerza de sellado. En vacío, la junta mantiene una fuerza de sellado positiva entre la espiga y el tubo evitando así la entrada de arena o tierra.
El diseño de la junta consta de dos elementos, un elemento de caucho flexible para sellar de manera eficaz la campana y la espiga y un elemento de metal tratado que mantine la junta en la posición correcta.
Las juntas está diseñada para tuberías de PVC de conformidad con la norma ASTM 2241.
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 100 | 12.5 | 27.3 |
| 450 | 28.8 | 59.5 |
| 500 | 32.0 | 68.5 |
| 630 | 36.0 | 77.0 |
| 800 | 42.0 | 92.0 |
| 900 | 98.4 | 46.0 |
| 1000 | 107.0 | 50.0 |
| 1200 | 119.8 | 56.0 |
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA (pulgadas) | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
| 4 | 0.512 | 1.099 |
| 6 | 0.591 | 1.264 |
| 8 | 0.669 | 1.433 |
| 10 | 0.788 | 1.689 |
| 12 | 0.869 | 1.854 |
| 14 | 0.944 | 2.02 |
| 16 | 1.06 | 2.269 |
| 18 | 1..142 | 2,444 |
| 20 | 1.26 | 2.696 |
| 24 | 1.418 | 3.034 |
| 30 | 1.575 | 3.37 |
| 36 | 1.575 | 3.37 |
| 42 | 2.047 | 4.381 |
| 48 | 2.047 | 4.381 |
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA (pulgadas) | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
| 1-1/2 | 0.315 | 0.673 |
| 2 | 0.315 | 0.673 |
| 2-1/2 | 0.433 | 0.929 |
| 3 | 0.472 | 1.012 |
| 4 | 0.512 | 1.099 |
| 5 | 0.551 | 1.181 |
| 6 | 0.590 | 1.264 |
| 8 | 0.669 | 1.433 |
| 10 | 0.787 | 1.689 |
| 12 | 0.869 | 1.854 |
| 14 | 0.944 | 2.020 |
| 16 | 1.060 | 2.269 |
| 18 | 1.142 | 2.444 |
| 20 | 1.210 | 2.696 |
| 24 | 1.418 | 3.034 |