El sistema Trelleborg Main-to-House (MtH)
El único sistema "sin zanja" que no requiere de puntos de acceso en la acometida. El sistema Trelleborg Main-to-House (MtH) se utiliza para la rehabilitación de tuberías de saneamiento en propiedades privadas, mediante la tecnología de revestimiento de tuberías curadas en-sitio (CIPP). La diferencia respecto al método convencional, radica en la dirección de la rehabilitación: actúa desde la tubería principal para reparar las tuberías de conexión lateral o acometidas.
Ventajas

- Sin zanja
- No se requiere el acceso a propiedades privadas
- Máxima longitud de rehabilitatción: 30 - 40 m (98 - 131 pies)
- Distancia máxima entre el pozo de visita y la unión con la lateral: 50 m (492 pies)
- Codo: 30° - 90°
- Fácil de colocar
Videos
Áreas de aplicación
Este sistema es apto para la rehabilitación de tuberías de hormigón, acero, hormigón armado, arcilla, fibrocemento, GRP, PVC, PE, PP y hierro fundido de redes de saneamieto, si la sección transversal de la tubería cumple con los requisitos del proceso y los criterios de estabilidad estructural.
Formación teórica y práctica
Certificaciones
Sin zanja. Sin molestias. Hermético















