![Junta para tuberías de arcilla - Trelleborg](/seals-and-profiles/-/media/seals-and-profiles/water-infrastructure/seals-for-clay-pipes/ps_clay_pipes_benefits_1024x575.jpg?h=575&iar=0&w=1024&rev=0f904f479c9b46c9bed9aaf3f1e7954b&hash=7CFB6D9A942E1B09B79ABAD0D37A8143)
Características y ventajas principales
- Mejora el rendimiento contra la invasión de raíces
- Instalación tanto en sistemas de tuberías con zanja como sin zanja
- Solución especializada sin fugas hasta 4,5 bar de presión interna y externa
![Material caucho](/seals-and-profiles/-/media/seals-and-profiles/capatiblities/images-pipe-seals/material_rubber_720x405.jpg?h=405&iar=0&w=720&rev=3ae29fcbc1284b38bee3499bdc1ea459&hash=F19E5AAD5082969812B162C689686299)
Material
Trelleborg ha desarrollado los compuestos EPDM 50 IRHD formulados especialmente para su uso en aplicaciones de tuberías de arcilla.
Los compuestos de caucho EPDM de Trelleborg son el material ideal para este tipo de aplicaciones, ya que ofrecen más fiabilidad y superan los requisitos de los estándares más exigentes.
La composición química de nuestro EPDM asegura una resistencia excepcionalmente alta frente a los efectos de los rayos UV, la erosión, la oxidación y el ozono.
Las excelentes características de la fuerza de recuperación de estos materiales aumentan las expectativas de un rendimiento sobresaliente durante más de 100 años.
También disponibles compuestos de Nitrilo (NBR). Todos los compuestos se fabrican de conformidad con la norma EN 681-1.