contactusurl/es-ES/seals/SearchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?Your Browser is outdatedDistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium PartnerdireccionesdireccionesArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
El aro de apoyo se mecaniza cóncavo en un lado para una mejor adaptación de la junta tórica; ya que mantiene su forma incluso cuando se le somete a altas presiones de pulsación por encima de 5 MPa / 725 psi. Disponible cortado o sin cortar en PTFE, Turcon® y materiales polímeros según las normas ISO 3601, AS 568A, BS 1806 y BS 4518.