contactusurl/es-ES/seals/SearchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?Your Browser is outdatedDistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium PartnerdireccionesdireccionesArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Junta de pistón de doble efecto, activada por una junta tórica, para aplicaciones dinámicas, en versión mecanizada. Para todos los diámetros hasta 2,700 mm / 105 pulgadas. Se instala en alojamientos según la norma ISO 7425. En poliuretano Zurcon® resistente a la abrasión y el desgarro, con alta eficacia de estanquidad. También disponible en materiales Turcon®.