Las mangueras se fabrican con un alambre interior, tejidos y películas recubiertos de polipropileno. Las mangueras Gutteling Chem Black se pueden suministrar en clasificaciones de presión. Servicio liviano con una presión máxima de trabajo de 7 bar, principalmente utilizado para aplicaciones de camiones cisterna y vagones.
Servicio medio: con una presión de trabajo máxima de 10,5 bar, utilizada principalmente para aplicaciones industriales. Trabajo pesado: con una presión de trabajo máxima de 14 bar, utilizada principalmente para operaciones de barcazas y terminales. Las mangueras Green Gutteling Bio se producen y certifican según las normas internacionales como EN 13765, IMO IBC y PED.
Diseño
LO QUE NOS HACE EL LÍDER DE LA INDUSTRIA
APROBACIONES DE TIPO
Una aprobación de tipo es el mecanismo que garantiza la coherencia de toda la gama de productos. En otras palabras, una manguera producida hoy es la misma que una producida hace dos o dos años a partir de ahora.
INNOVACIÓN
Gutteling está siempre al frente de las nuevas innovaciones. Como miembro activo de los comités de directrices globales, guiamos a los operadores y socios industriales hacia un futuro seguro.
FAMILY
Tras el 25 aniversario de la empresa en 2015,
es emocionante ver que varios empleados también están celebrando su 25 aniversario. Es la fuerza de nuestra familia lo que impulsa a Gutteling hacia adelante.
TRUST AND CONSISTENCY
El camino más rápido de" No te conozco "a" Haz lo que creas que es correcto "es la coherencia en todas las entregas de mangueras COMPOSITE y la experiencia de previsibilidad en la tecnología de mangueras COMPOSITE.

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM BLACK

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM GREEN

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM RED

LAS MANGUERAS GUTTELING VAPER YELLOW

LAS MANGUERAS GUTTELING LNG WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING LNG WHITE STS

LAS MANGUERAS GUTTELING LPG WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING BIO GREEN

LAS MANGUERAS GUTTELING TANKTRUCK

LAS MANGUERAS GUTTELING OIL BLUE
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9
Rotterdam , 3044 CH Netherlands

Gutteling Americas Inc.
6702 Willowbrook Park
Houston , TX 77066 USA