Racores para mangueras industriales
Con nuestro taller de máquinas, podemos producir accesorios para mangueras industriales para muchas aplicaciones diferentes. Nuestras amplias capacidades de mecanizado ayudan a garantizar que siempre estemos listos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuestro departamento de I + D puede desarrollar productos especiales, después de lo cual se pueden llevar directamente a la producción.
Podemos proporcionar accesorios en muchos materiales diferentes, como acero al carbono, acero inoxidable 316 y polipropileno. Materiales especiales como aluminio, latón y dúplex también están disponibles bajo pedido. Con nuestros soldadores experimentados y certificados, entregamos nuestros accesorios industriales de acuerdo con los más altos estándares internacionales como EN13480. Las conexiones se pueden fabricar según ASME B16.5, EN1092, BSP y NPT.
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9
Rotterdam , 3044 CH Netherlands

Gutteling Americas Inc.
6702 Willowbrook Park
Houston , TX 77066 USA