contactusurl/es-ES/fluidhandling/SearchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?Your Browser is outdatedDistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium PartnerdireccionesdireccionesArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Se pueden fabricar piezas especiales para bordillos, aceras, finales esviados o cualquier relieve que pueda darse en una carretera, para todos los modelos de Transflex®, con el fin de proporcionar un sellado continuo de la superficie de la junta a nivel de rodadura y para conseguir un acabado estéticamente perfecto.
Todas ellas se realizan a mano a partir de módulos estándar, e interiormente su estructura metálica es continua, ofreciendo así las mismas prestaciones que los módulos rectos.
Cada pieza especial es diseñada, aprobada y fabricada bajo demanda.