Al operar mangueras industriales, Gutteling siempre recomienda el uso de dispositivos de carga adecuadas. Esto garantizará un manejo seguro y ayudará a extender la vida útil de la manguera. Las eslingas dedicadas para mangueras y los Hosebuns están disponibles en tamaños desde 1" hasta 12".
Todos los dispositivos de carga se pueden entregar con el marcado CE y las eslingas se prueban según EN 1492. Nuestras eslingas están diseñadas para ayudar a prevenir que las mangueras se doblen y aplasten. Para cargas pesadas, recomendamos el uso de un Hosebun con un cabestrillo aprobado. Las mangueras están diseñadas de tal manera que eliminan el deslizamiento de la manguera.
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9
Rotterdam , 3044 CH Netherlands
Tel: +31 (0)10 208 25 50

Gutteling Americas Inc.
6702 Willowbrook Park
Houston , TX 77066 USA
Tel: +1 281-586-6031