Design og funksjon
FlexSeal standard koblinger har mange anvendelsesområder innen legging, reparasjoner og vedlikehold av rørsystemer med lavt trykk. I tillegg til gummien består koblingene av to strammebånd og ett støttebånd, som gir god stabilitet mot jordtrykk, og beskytter gummien mot skjærekrefter og andre skarpe formål. Koblingene er også meget fleksible, slik at rør med forskjellig utvendig diameter enkelt kan kobles sammen. Dersom forskjellen skulle bli for stor, kan én eller flere foringer brukes.
Fra 100 mm Ø til 600 mm Ø anvendes SC-kobling.
Fra og med 310 mm Ø og oppover, samt for SC225 og SC290 finnes FlexSeal standard koblinger med bredde 300 mm. Disse har samme utførelse som den vanlige rette koblingen, men midtpartiet er 110 mm bredere, slik at man har noe større toleranse når man skal kutte f.eks. betongrør.