Forsheda 101 G-Ring

Systembeschreibung

Trelleborg 101 G-Ring ist eine Kompressionsdichtung, die während der Herstellung der Verbindung in Position gerollt wird. Dieses Verbindungsdesign ist in vielen Ländern der Standard.

Konstruktion und Funktion


Der Trelleborg 101 G-Ring wurde hauptsächlich für drucklose Betonrohrleitungen konzipiert. 

Wenn die Verbindung korrekt konzipiert wurde, kann sie auch für Druckrohrleitungen verwendet werden.

Dichtungsausführung

  • Die Dichtung entspricht allen wichtigen und derzeit geltenden europäischen Standards

  • Die Funktion der Verbindung ist abhängig von der Maßgenauigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit von Muffe und Spitzende

Material

  • Synthetischer SBR- oder EPDM-Kautschuk

  • Härte 40±5 IRHD

  • Geprüft nach EN 681-1

  • Ozonbeständig

  • Auch in ölbeständiger Ausführung (NBR) erhältlich

Dichtungsabmessungen

A
(mm)
B
(mm)

10,0

12,0
12,0 14,4
13,0 15,6
14,0 16,8
16,0 19,2
18,0  21,6 
20,0  24,0 
22,0  26,4 
24,0 28,8
28,0 33,6

Bezeichnungen und Abmessungen

Auf jeder Dichtung sind Profilstärke, Außendurchmesser, empfohlene Rohrabmessung und Produktionszeitraum angegeben. Die entsprechenden Daten befinden sich auch auf der Verpackung.

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.


service

Sie benötigen Unterstützung?

Kontaktieren Sie Trelleborg Pipe Seals für technische Beratung und Empfehlungen zur Optimierung der Verbindungsgestaltung, die Ihren individuellen Leistungsanforderungen entspricht. Wir helfen gern.

Jetzt E-Mail senden

Verbindungsherstellung

Stellen Sie sicher, dass Stutzen und Vorsprung sauber sind. Spannen Sie die Dichtung auf den Vorsprung , sodass der Punkt des G-Rings  nach außen zeigt.

Gleichen Sie die Spannung in der  Dichtung aus, indem Sie sie an ein  paar Stellen anheben und wieder loslassen. Die Dichtung muss um das Rohr herum gleichmäßig sitzen.

Zentrieren Sie die Rohre  und montieren Sie diese mit  geeignetem Werkzeug. Der G-Ring rollt weiter und findet von selbst seinen Sitz im Stutzen.

[Download item]

[Text]

[Button text]

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*