Cable glands MC 3, MC 25 and MC 35 are metal reinfored cable gland plates with well known design, The design gives absolute protection against dust and spraying water from all directions.
MC 3 dient der Durchführung und Abdichtung folgender Leitungen:
24-54 mm 2 Stk.
30-60 mm 1 Stk.
8-12 mm 4 Stk. (IP54)
MC 25 dient der Durchführung und Abdichtung folgender Leitungen:
5-7 mm 4 Stk.
8-12 mm 4 Stk.
10-14 mm 12 Stk.
14-20 mm 4 Stk.
20-26 mm 1 Stk.
MC 35 dient der Durchführung und Abdichtung folgender Leitungen:
6-10 mm 2 Stk.
7-12 mm 14 Stk.
10-14 mm 16 Stk.
12-18 mm 2 Stk.
17-32 mm 1 Stk.
Beschreibung |
Standardausbruch |
Art. nr. | Farbe | RAL code | Sonstiges | Anzahl Leitungen |
---|---|---|---|---|---|---|
MC 3 |
C Ausbruch (FL21) |
100234 |
Hellgrau | 7035 | 7 | |
MC 3 | C Ausbruch(FL21 |
100235 | Schwartz | UL94V-0 | 7 | |
MC 3 | C Ausbruch(FL21 |
100233 | Grau | 7032 | 7 | |
MC 3 | C Ausbruch(FL21) | 100931 | Schwartz |
EMC |
7 | |
MC 25 | C Ausbruch(FL21) |
100238 | Hellgrau |
7035 | 25 | |
MC 25 | C Ausbruch(FL21) |
100239 | Schwartz | UL94V-0 | 25 | |
MC 25 | C Ausbruch(FL21) |
100237 | Grau |
7032 | 25 | |
MC 25 | C Ausbruch(FL21) | 100214 | Schwartz |
EMC | 25 | |
MC 35 | C Ausbruch(FL21) |
100244 | Hellgrau |
7035 | 35 | |
MC 35 | C Ausbruch(FL21) |
100245 | Schwartz |
UL94V-0 | 35 | |
MC 35 | C Ausbruch(FL21) | 100243 | Grau |
7032 | 35 | |
MC 35 | C Ausbruch (FL21) | 100215 | Schwartz |
UL94V-0 | 35 |
Beschreibung | Breite (A) | Länge (B) | Höhe (C) | Tiefe 1 (D) | Tiefe 2 (E) |
---|---|---|---|---|---|
MC 3 |
214 |
82 |
40 | 19 | 27 |
MC 25 | 216 | 84 | 27 | 15 | 21 |
MC 35 | 216 | 84 | 31 | 17 | 22 |