Puffer Produktsortiment - Trelleborg Industrial AVS

Puffer Neu

Produktsortiment Puffer

Puffer schützen Strukturen und Anlagen vor Stoßkräften. Sie werden in der Regel als nicht metallische Anschläge verwendet oder in Fahrzeugfederungssysteme eingebaut, um bei zunehmender Last eine progressive Steifigkeit zur Verfügung zu stellen.

Runde und rechteckige Ausführungen lassen sich leicht montieren. Durch die Reduzierung der übertragenen Schocklasten kann die Ausrüstung wirtschaftlicher ausgelegt werden und die progressive Steifigkeit ermöglicht eine Optimierung der Fahrzeugfederungseigenschaften.

Anwendungen

Unter anderem:

Fahrzeugfederung

Transportausrüstung

Baumaschinen

Krane

Technische Spezifikationen

Rundpuffer


Typ Artikel-
nummer
Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)
 C
15-1363-60 10-00341-01 21 19 M6 15 0,02
15-3464-60 10-00342-01 32 21 M8 20 0,05
15-345960 10-00337-01 51 19 M10 25 0,1



Technisches Diagramm für Rundpuffer
Federungseigenschaften der Rundpuffer

Konischer Puffer


Typ Artikel-
nummer
Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)
 C
15-3462-60 10-00340-01  28,5  37  M6  15  0,03 

15-3458-60

20-00686-01

32

28,5 M8  20  0,04
15-3461-60  10-00339-01  38  38  M8  20  0,06 
15-3435-60  10-00994-01  48  51  M10  25  0,12 
15-3460-60  10-00338-01  70  46  M12  30  0,27
15-3445-60  0-00336-01  108  95  M12  30  0,79 
15-3443-60  10-00335-01  108  121  M12  30  0,99 



Technische Zeichnung für konische Puffer
Federungseigenschaften der konischen Puffer

Rechteckiger Puffer


Typ Artikel-
nummer
Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)
 K
15-0437-60 10-00322-01 121 105 48 56 86  8,6  6,3  0,48
15-0238-60 10-00315-01 121 105 57 56 86  8,6  6,3  0,55
15-0260-60 10-00317-01 156 127 64 37 89  13,5  6,3  0,57
ANB R-50 20-00417-01 84 68,5 32 22 51  6,7  0,06



Technische Zeichnung für rechteckige Puffer
Federungseigenschaften der rechteckigen Puffer

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über Pufferlösungen von Trelleborg.

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*