HD Cushyfloat - Trelleborg Industrial AVS

HD_Cushyfloat

Produktsortiment HD Cushyfloat

Die neuste Generation an Metalastik Cushyfloat® zeichnen sich durch ihr komplett neues und innovatives Design aus, das Motoren- und Schiffsbauern ein Maximum an Flexibilität ermöglicht. Dieses Produkt bietet mehrere Leistungsvorteile für Kunden, deren Anforderungen variieren und die konventionelle Lösungen in Frage stellen.

Der HD Cushyfloat gestattet eine lineare vertikale Einfederung von bis zu 10 mm, bei geringer horizontaler Steifigkeit. Dies verbessert die Schwingungsdämpfung - sogar bei kleineren Motordrehzahlen.
Die konstruktiv bedingte Dämpfung in vertikaler und seitlicher Richtung begrenzt die Bewegungen des Motors unter rauen Betriebsbedingungen.

Technische Daten


 Artikelnummer   A  B  C  E  max. kg

17/4726/1

 228

111

101

18   18  5
Technische Zeichnung

Downloads

Datenblatt herunterladen


Erfahren Sie mehr über HD Cushyfloat-Lösungen von Trelleborg.

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt
Kontakt zu Trelleborg

AVS general contact

*
*
*
*
*