contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Die hohe Festigkeit und das geringe Gewicht von Verbundwerkstoffen machen sie zu einem idealen Material für Strukturkomponenten in verschiedenen Branchen. Wir bieten eine große Auswahl an Formen und Größen, darunter Zylinder, Kegel, Kastenträger, I-Träger, Spulen, flache Laminate und komplexe Geometrien mit einer Länge von bis zu 12,192 m und einem Außendurchmesser von 0,508 mm bis 152,4 cm. Wir bauen maßgeschneiderte Anlagen für Automated Fiber Placement (AFP) und Automated Tape Laying (ATL) für duroplastische und thermoplastische Anwendungen.