LED-Aushärtungssystem für Hausanschlüsse
LED-Lichtaushärtung auf die einfache Art. Ein System zur LED-Lichtaushärtung mit nur einem Kopf für Hausanschlüsse und kleine Hauptkanäle. Mit intensivem UV-Licht und innovativer Kühltechnik sorgt der Lichtkopf für vollständig ausgehärtete Liner, jedes Mal. Das schlanke Design und die kompakte Lichteinheit ermöglichen es dem Kopf, durch die sonst unmöglichen 90-Grad-Bögen zu fahren. Mit einer Kamera und einer LED auf der Oberseite des Kopfes können Sie Ihre Installation direkt vor dem Aushärten überprüfen, ohne dass eine separate Prüfeinheit erforderlich ist. Dadurch werden Nacharbeiten aufgrund der Aushärtung von zusammengebrochenen Linern vermieden.
Highlights des Systems
Die Zieheinheit ist sowohl zum Schieben als auch zum Ziehen ausgelegt. Leistungsstarke und hochwertige Motoren sorgen dafür, dass Ihr Aushärtungsprozess während des gesamten Prozesses zuverlässig und stabil ist. Mit dem VIOLIGHT-System müssen Sie bei der Installation des Lichtkopfes keinen Druck verlieren, wodurch die Gefahr besteht, dass der Liner Falten wirft oder andere Unregelmäßigkeiten aufweist.
- Rohre und Abwasserkanäle von DN 70 bis DN 300
- 5 x 110 W LED-Lampen mit Quarzglas
- 70 m Schubstange (230 ft)
- 90° biegbar ab DN 70
- 900 x 550 x 1590 mm (L x B x H)