Liner für die Grundstücksentwässerung und Gebäudeleitungen
Liner für Hauptsammler

Trelleborg MainLiner
Der maßgeschneiderte Projekt-Liner
Der Trelleborg MainLiner ist eine gute Wahl für große Sanierungsprojekte und lange Strecken: Er wird auf Ihre speziellen Projektanforderungen hin angepasst und gefertigt.
Geeignet für Rohrleitungen mit wenig Bögen (bis zu 30°) und Durchmessern von DN 150 bis DN 1600.
Der polypropylen-beschichtete Liner kann, abhängig von der benötigten Wandstärke zwischen 3 bis 32 mm, als einzel oder mehrlagige Konfiguration gefertigt werden. Je nach Rohrdurchmesser variiert auch die Beschichtung von flexibel bis robust.
Dank der Elastizität seiner Beschichtung lässt sich der Trelleborg MainLiner in allen Größen gut handhaben. Er besitzt hervorragende Imprägnierungseigenschaften und ist geeignet für die schnelle und effiziente Dampfaushärtung.
Kalibrierschläuche
Der stützende Kalibrierschlauch wird als Inversionshilfe beim Schlauchliner Verfahren eingesetzt. So z. B. beim Einbringen des Schlauchliners in die Haltung oder beim Aufstellen des Schlauchliners für ein form- und kraftschlüssiges Anlegen an die Altrohrinnenwand während der Aushärtungsphase bei der sog. "Open End" Methode. Und beim Sanieren vertikaler Leitungen dient der Kalibrierschlauch der Vermeidung einer ungewollten Längendehnung aufgrund des Schlauchlinereigengewichts.
Um diese stützende Funktion und ein Mindestmaß an Stabilität vor und während der Aushärtungsphase aufrechterhalten zu können, hat der Kalibrierschlauch bestimmten Druck- und Wärmebedingungen standzuhalten.
Preliner

- Bei Grundwasserinfiltration
- Bei Sanierung versetzter Verbindungen, wo Wasseransammlungen vor der Liner-Installation nicht verhindert werden können
- Bei Verwendung des schnell und bei Umgebungstemperatur härtenden Epoxidharzsystems Trelleborg FC30 ist der PreLiner Vorschrift entsprechend DIBt Zulassung Nr. Z-42.3-466
- Durchmesser: DN 100 - DN 1000
Trelleborgs One-Stop-Shop vereint Qualität mit Schnelligkeit
Der Mount Fuji ist eines der beliebtesten Touristenziele Japans. In der nahegelegenen Ferienortschaft Izuyama musste die Abwasserleitung aus Gusseisen dringend repariert werden.
Der lokale Auftragnehmer Tokyo Tornado erhielt 10 Stunden Zeit für die Reparaturen.