DrainLining - key visual
Fortschrittliches Schlauch-Lining mit LinerEnd Cap

Fortschrittliches Schlauchlining mit Liner-End-Cap

Stutzen- und Abzweigsanierung - Schaubild
Techniken der Stutzen- und Abzweigsanierung
MtH - key visual
Hausanschluss-Sanierung vom Hauptkanal (MtH)
DP_IKT_Key_Visual_banner_DE_720x464
Die Trelleborg DrainPacker Methode (Kurzliner)

Der perfekte Einstieg in die grabenlose Sanierungstechnik

Image shows vertical and horizontal pipe sections  with cutaways that display the result of the Boldan-inhouse-lining-system treatment. With three logos on
Boldan In-House Lining System®