Konstruktion und Funktion
Die Trelleborg 605 Sewer-Lock ist ein integriertes Dichtungssystem für drucklose Abwasserrohre. Während des Fertigungsprozesses wird die Nut in der Rohrmuffe mit Hilfe eines Dorns ausbildet. Die Muffe wird auf diese Weise über die Dichtung ausgeformt und erhält dadurch die optimale Passform. Mögliche Toleranzen werden ausgeglichen. Das System besteht aus einem verstärkten Polypropylenring, der unlösbar mit der Elastomerelement verbunden ist und die Dichtung fest in Position hält.
Die Trelleborg 605 Sewer-Lock Dichtung erfüllt alle europäischen und ISO-Standards für die Verlegung von Abwasserleitungen sowohl in Gebäuden als auch im erdverlegten Bereich.
Aufmuffen
Automatische Dichtungszuführung in der Produktion
Größentabelle
ROHRGRÖSSEN mm |
A mm |
B mm |
---|---|---|
100 |
10.7 | 19.6 |
110 | 11.5 | 17.7 |
125 | 13.9 | 19.9 |
160 | 15.0 | 21.8 |
200 | 15.3 | 26.6 |
250 | 17.5 | 29.6 |
315 | 21.4 | 38.0 |
355 | 17.0 | 31.5 |
400 | 25.3 | 43.6 |
500 | 22.0 | 41.9 |
630 | 26.9 | 48.9 |
710 | 29.6 | 53.7 |
800 | 43.8 | 75.0 |
Verbindungsherstellung
Downloads
Trelleborg 605 Sewer-Lock
Datenblatt