Die Trelleborg Anger-Lock vereinigt eine mehrstufige Lippendichtung mit einer Kompressionsdichtung, welche unlösbar mit einem flexiblen Stützring aus Polypropylen verbunden sind. Diese Materialkombination stellt sicher, dass die Dichtung bei Transport und Rohrmontage unverändert ihre Position in der Nut hält. Das Material ist aber so flexibel, dass die Dichtung auch nachträglich in die Nut eingelegt werden kann. Die Außenkontur ist so gestaltet, dass, selbst bei Ausnutzung des gesamten maßlichen Toleranzfeldes der Nut, ein sicherer Sitz bei vollständiger Abdichtung sichergestellt ist. Die Anger-Lock übertrifft in vielen Fällen die in den europäischen Standards festgeschriebenen Parameter bzgl. einer Beanspruchung durch Druck und Unterdruck, sowie Widerstand gegen Biegung und Scherlast.
Größentabelle
ROHRGRÖSSEN mm |
A mm |
B mm |
---|---|---|
63 | 10.4 | 17.8 |
75 | 11.6 | 19.9 |
90 | 12.7 | 21.7 |
100* | 13.8 | 21.6 |
110 | 13.8 | 22.0 |
125 | 13.8 | 23.6 |
140 | 14.8 | 25.3 |
150* | 17.2 | 23.5 |
160 | 15.9 | 27.2 |
180 | 17.5 | 28.8 |
200 | 16.9 | 29.0 |
200* | 20.2 | 32.0 |
225 | 18.0 | 30.8 |
225* | 21.8 | 33.8 |
250 | 21.1 | 34.2 |
250* | 23.6 | 37.0 |
280 | 22.5 | 36.1 |
300* | 23.7 | 40.4 |
315 | 23.6 | 37.6 |
355 | 25.8 | 40.9 |
400 | 28.0 | 44.9 |
450 | 29.5 | 47.0 |
500 | 31.6 | 51.4 |
630 | 38.2 | 61.3 |
710 | 42 | 67.4 |
800 | 43.3 | 69.4 |
1000 | 46.0 | 78.0 |
* Seal for Australian Standard AS-4441 |
ROHRGRÖSSEN |
A Zoll |
B Zoll |
---|---|---|
2 in (60 mm) |
0.40 | 0.70 |
3 in (90 mm) |
0.50 | 0.85 |
4 in (100 mm) |
0.55 | 0.93 |
6 in (165 mm) |
0.62 | 1.07 |
8 in (216 mm) | 0.66 | 1.13 |
10 in (267 mm) |
0.83 | 1.34 |
12 in (318 mm) | 0.92 | 1.37 |
ROHRGRÖSSEN Zoll |
A Zoll |
B Zoll |
---|---|---|
4 | 0.748 | 1.047 |
6 | 0.866 | 1.173 |
8 | 0.929 | 1.339 |
10 | 1.102 | 1.614 |
12 | 1.165 | 1.732 |
14 | 1.248 | 1.854 |
16 | 1.39 | 1.99 |
18 | 1.531 | 2.079 |
Verbindungsherstellung
Trelleborg 576 Anger-Lock
Datenblatt
Trelleborg 552 Anger-Lock IPS
Datenblatt in Englischer Sprache
Trelleborg 584 Anger-Lock
Datenblatt in Englischer Sprache