Trelleborg Seals & Profiles: Steigerung der Ressourceneffizienz

Nachhaltigkeit als neuer Imperativ
In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit nicht mehr nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit ist, macht Trelleborg mit seinem innovativen Ansatz zum Umweltschutz große Fortschritte. Als einer der weltweit führenden Anbieter von technischen Polymerlösungen ist Trelleborg ständig auf der Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ressourceneffizienz. Nach der erfolgreichen Umstellung auf 100 % Strom aus erneuerbaren Energien in seinem Werk in Bielsko-Biala in Polen stellt sich Trelleborg nun einer weiteren wichtigen Herausforderung: der Reduzierung des Kunststoffverbrauchs in seinen Verpackungs- und Vertriebsprozessen. Diese Initiative ist Ausdruck des starken Engagements von Trelleborg für nachhaltige Praktiken und seiner strategischen Vision für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft.
Werk Bielsko-Biala
Das Werk von Trelleborg Seals & Profiles in Bielsko-Biala, Polen, ist ein Beispiel für das Engagement des Unternehmens für Ressourceneffizienz. Dieses Engagement begann mit der Umstellung auf 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen, was einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit der Anlage darstellt. Anschließend konzentrierte sich Trelleborg auf die Reduzierung ölverschmutzter Abfälle und demonstrierte damit seinen umfassenden Ansatz zur Minimierung der Umweltauswirkungen. Jetzt unternimmt das Unternehmen einen weiteren mutigen Schritt, indem es den Einsatz von Kunststoffen bei Verpackung und Vertrieb deutlich reduziert. Diese Maßnahmen sind ein Beleg für Trelleborgs Engagement für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, insbesondere Ziel 12 (verantwortungsvoller Konsum und Produktion) und Ziel 13 (Klimaschutz).
Umdenken bei der Verwendung von Kunststoffen
Die Initiative von Trelleborg zur Reduzierung von Kunststoffen sowohl im Wareneingang als auch im Warenausgang ist ein Beleg für den ganzheitlichen Ansatz von Trelleborg zur Abfallreduzierung. Ein wichtiger Aspekt dieses Ansatzes ist die Betonung der Bedeutung von Wiederverwendung, Recycling und Abfallvermeidung. Durch die Abschaffung von Kunststofftüten für Gummimischungen in den Eingangsprozessen hat Trelleborg den Kunststoffabfall erheblich reduziert und damit die praktischen Vorteile des Verzichts auf Einwegkunststoffe demonstriert. Auf der Ausgangsseite haben die Bemühungen, die Palettenumhüllung und die Produktverpackung zu minimieren, den Einsatz von Kunststoffen weiter reduziert. Diese Änderungen unterstreichen Trelleborgs strategisches Engagement für nachhaltiges Wachstum und wissenschaftsbasierte Ziele. Dieser Fokus schont nicht nur Ressourcen, sondern reduziert auch die Umweltverschmutzung.

Wissenschaftsbasierte Nachhaltigkeit
Trelleborgs Engagement für Nachhaltigkeit wird weiter durch seine ehrgeizigen Klimaziele unter Beweis gestellt, die von der Science Based Targets Initiative validiert wurden. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen in den Bereichen 1 und 2 (direkt und indirekt) bis 2030 um 50 % und im Bereich 3 (Wertschöpfungskette) bis zum gleichen Jahr um 25 % zu reduzieren. Diese Initiativen sorgen für messbare und transparente Emissionsreduzierungen und stärken Trelleborgs Engagement für nachhaltige Entwicklung.
Auf dem Weg in eine zirkuläre Zukunft
Die Ergebnisse dieser Initiativen sind beeindruckend. Im Jahr 2023 hat Trelleborg den Kunststoffverbrauch im Wareneingang um 2.700 kg (31 %) und im Warenausgang um 5.600 kg (45 %) im Vergleich zu 2022 reduziert. Diese Erfolge unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Minimierung von Abfall. Durch die Konzentration auf Schlüsselbereiche ebnet Trelleborg den Weg für eine widerstandsfähigere Zukunft, stellt das derzeitige Wirtschaftsmodell in Frage und fördert ein System, in dem Ressourcen effizient genutzt und Abfälle minimiert werden. Trelleborgs Ansatz zielt darauf ab, die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Wertschöpfungskette, Wirtschaftswachstum und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft zu fördern.
Trelleborg Seals & Profiles geht bei der Integration nachhaltiger Praktiken in alle Aspekte seiner Geschäftstätigkeit weiterhin mit gutem Beispiel voran. Durch die Reduzierung der Verwendung von Kunststoffen macht das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Erreichung seiner Klimaziele und stärkt seine Rolle als Vorreiter in Sachen Ressourceneffizienz. Diese umfassende Strategie fördert ein nachhaltiges Wachstum und setzt Maßstäbe für Umweltschutz und Innovation.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: