Trelleborg Seals & Profiles: Konkrete Schritte zur Abfallvermeidung

Angesichts wachsender Sorgen um die Umwelt erkennen Unternehmen in allen Branchen die Notwendigkeit, mehr Gewicht auf Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft zu legen. Trelleborg, ein weltweit führender Anbieter von technischen Polymerlösungen, geht mit gutem Beispiel voran, indem es diese Prinzipien in seinen Geschäftsbereichen priorisiert. Im März 2020 hat das Trelleborg Seals & Profiles Werk in Bielsko-Biala, Polen, bereits energische Schritte unternommen, indem es einen Vertrag mit einem lokalen Energieversorger unterzeichnet hat, um seinen Produktionsstandort auf 100 % erneuerbaren Strom umzustellen. Jetzt ist es auf dem besten Weg, einen weiteren Meilenstein zu erreichen, indem es mit Öl verunreinigten Abfällen den Kampf angesagt hat.
Meilenstein bei der Reduzierung ölverunreinigter Abfälle
Das Werk in Bielsko-Biala hat bemerkenswerte Fortschritte bei der Reduzierung von Abfällen erzielt, die mit Öl kontaminiert sind. Im Laufe von drei Jahren, von 2019 bis 2022, konnte das Werk seine mit Öl verunreinigten Abfälle von 16 Tonnen auf 4 Tonnen reduzieren, was beeindruckenden 75 % entspricht. Diese Errungenschaft unterstreicht Trelleborgs Engagement für die Minimierung der Umweltauswirkungen und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft. Eine der treibenden Kräfte hinter diesem Engagement war die Umsetzung mehrerer zentraler Maßnahmen zur Reduzierung ölverunreinigter Abfälle. Diese Maßnahmen haben nicht nur dazu beigetragen, die Kontaminationsquellen zu identifizieren, sondern auch die Abfallwirtschaft verbessert und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft geebnet.

Abfall vermeiden
Trelleborg Seals & Profiles weiß, dass umweltbewusstes Handeln mit verantwortungsvoller Abfallwirtschaft beginnt. Bielsko-Biala hat ein umfassendes Abfallmanagementsystem eingeführt, das ölverunreinigte Abfälle direkt angeht. Dieses System umfasst eine ordnungsgemäße Trennung der Abfallströme, eine strenge Überwachung der Prozesse und effiziente Entsorgungsmechanismen. Durch die Umsetzung strenger Abfallwirtschaftsprotokolle wird sichergestellt, dass ölverunreinigte Abfälle von der Produktion bis zur Entsorgung verantwortungsvoll behandelt werden.
Trelleborg Seals & Profiles weiß, dass es als Verfechter der Nachhaltigkeit mit der Zeit gehen muss. Aus diesem Grund setzt das Werk auf fortschrittliche Fertigungstechniken, die der Effizienz Priorität einräumen und Verschwendung minimieren. Modernste Maschinen, fortschrittlichste Automatisierungstechnologien und ein effektiver Wartungsplan haben das Risiko einer Ölverunreinigung während des gesamten Produktionsprozesses erheblich reduziert. Diese Technologien sind sowohl für die Produktentwicklung als auch für die Umwelt eine Win-Win-Situation, da sie einerseits die Präzision und Qualität verbessern und andererseits das Risiko von Verschüttungen und Leckagen minimieren.
Eine der Maßnahmen, die Trelleborg eingeführt hat, ist die Verwendung waschbarer Tücher anstelle von Einwegtüchern und Papier bei der Reinigung von Maschinen. Die waschbaren Tücher wurden speziell für ölverunreinigte Abfälle entwickelt und werden anschließend von einem spezialisierten Unternehmen gereinigt. Diese Umstellung reduziert nicht nur die Abfallmenge, sondern stellt auch sicher, dass die ölverunreinigten Tücher ordnungsgemäß gehandhabt und behandelt werden.
Mehr Nachhaltigkeit durch Information
Umweltverantwortung ist Teamarbeit. Darum legt das Werk Bielsko-Biala großen Wert auf die Aufklärung und Sensibilisierung seiner Mitarbeiter. Regelmäßige Schulungen vermitteln die Bedeutung des Abfallmanagements, erklären den richtigen Umgang mit ölbezogenen Produkten und verdeutlichen die Folgen von Ölverunreinigungen. Durch die Befähigung seiner Mitarbeiter und die Förderung einer Kultur des Umweltbewusstseins stellt das Werk sicher, dass jeder Mitarbeiter zum verantwortungsvollen Bewahrer der Umwelt wird.
Tatsächlich legt Trelleborg großen Wert auf eine effektive Kommunikation mit seinen Mitarbeitern. Informationen über Abfallentsorgung werden auf TV-Bildschirmen in der gesamten Einrichtung angezeigt und in Schulungsprogramme für Mitarbeiter integriert. Darüber hinaus hat Trelleborg transparente Beutel für die Sammlung ölverunreinigter Abfälle eingeführt. Diese einfache, aber effektive Maßnahme ermöglicht eine einfache visuelle Überprüfung und stellt sicher, dass der richtige Abfall in den entsprechenden Behältern entsorgt wird. Durch die Förderung von Transparenz stärkt Trelleborg eine Kultur der Verantwortlichkeit und erleichtert die ordnungsgemäße Abfallentsorgung.
Abfall bekommt eine zweite Chance
Trelleborg Seals & Profiles ist sich bewusst, dass Abfall nicht nur Abfall ist – oft ist er eine wertvolle Ressource, die es neu zu erschließen gilt. Das Werk in Bielsko-Biala sucht aktiv nach Möglichkeiten, ölverunreinigte Abfälle zu recyceln, wann immer dies möglich ist. Durch Partnerschaften mit spezialisierten Recyclinganlagen gewinnt das Unternehmen wertvolle Ressourcen aus Abfallströmen zurück und reduziert so die zur Entsorgung bestimmte Abfallmenge. Aber das ist noch nicht alles: Trelleborg geht auch innovative Wege, um bestimmte Materialien intern wiederzuverwenden, seltener Neuprodukte zu verwenden und Abfälle generell zu reduzieren.
Engagement für nachhaltige Entwicklung
Trelleborgs Engagement für Nachhaltigkeit bei Entwicklung, Wachstum und Unternehmensführung ist tief in unserem strategischen Ansatz verankert. Das Unternehmen hat seine Ziele an den Sustainable Development Goals (SDGs, Ziele für nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen ausgerichtet und seine Bemühungen zur Reduzierung von ölverunreinigtem Abfall richten sich insbesondere nach SDG 12 (Verantwortungsvoller Verbrauch und Produktion) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz). Indem Trelleborg sich aktiv für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft einsetzt, trägt das Unternehmen zum Übergang in eine nachhaltigere und resilientere Zukunft bei.
Bei Trelleborg Seals & Profiles ist nachhaltige Entwicklung ein kontinuierlicher Prozess. Das Werk fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, indem es seine Betriebsabläufe regelmäßig bewertet, Felder für Verbesserungen identifiziert und innovative Lösungen umsetzt. Das Unternehmen investiert aktiv in Forschung und Entwicklung, um alternative Materialien, Prozesse und Technologien zu erkunden, die das Risiko ölverunreinigter Abfälle weiter reduzieren. Bielsko-Biala bleibt an der Spitze der Branchentrends und legt – ebenso wie das Unternehmen Trelleborg insgesamt – die Messlatte für nachhaltige Fertigungspraktiken immer höher.
Trelleborgs Engagement für Nachhaltigkeit bei Entwicklung, Wachstum und Unternehmensführung ist tief in unserem konzernweiten strategischen Ansatz verankert. Besuchen Sie die Trelleborg-Website, um mehr über unsere Nachhaltigkeitsziele zu erfahren und darüber, wie wir sie erreichen wollen.