contactusurl /de-de/seals-and-profiles/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Super Nova rettet Leben

Nova lifting bag

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr hat Trelleborg ein Hebekissen entwickelt, das in Notfällen mit Hochdruck Hilfe bringt und für Rettungskräfte besser einzusetzen und zu handhaben ist.

Hebekissen sind leichte, tragbare Geräte, die bei begrenztem Platz eingesetzt werden können und mithilfe von Druckluft Hindernisse spreizen, halten, verschieben oder anheben. In Rettungslagen, in denen es auf jede Sekunde ankommt, können sie den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.

„Hebekissen sind für die Feuerwehren auf der ganzen Welt zu einem wichtigen Werkzeug geworden“, sagt Marko Bratina, F&E-Manager im Werk im slowenischen Kranj, in dem Trelleborg Hebekissen entwickelt und fertigt. „Damit die Rettungskräfte bei jeder Rettungssituation noch schneller und effizienter handeln können, kommt es auf Zuverlässigkeit und Leistung an.“

Der Schwerpunkt beim kürzlich vorgestellten Modell Nova lag darauf, dass seine Größe einem Standardhebekissen mit 8 bar entspricht, es aber für einen höheren Druck ausgelegt ist.   

„Je höher der Betriebsdruck des Hebekissens ist, desto größer ist auch seine Hebefähigkeit“, erläutert Bratina. „Mit Nova lassen sich unglaubliche 100 Tonnen anheben, was die Rettungszeiten deutlich verkürzt und die Überlebenschancen der Verletzten stark erhöht.“

Doch die Funktionalität war nicht das einzige Kriterium beim Modell Nova. Entscheidend für sein ergonomisches Design waren genaue Kenntnisse darüber, was die Feuerwehrleute in der Praxis brauchen. Zum F&E-Team gehören auch die Trelleborg-Mitarbeiter Rok Justin und Marko Kešnar, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Begunje und Cerklje in der slowenischen Provinz Gorenjska sind. Ihr Input und der ihrer Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr GARS Kranj waren maßgeblich verantwortlich für die erhöhte Nutzbarkeit des neuartigen Hebekissens.

„Echte Rettungseinsätze sind etwas ganz anderes als die Laborumgebung, in der die Produktentwicklung normalerweise stattfindet“, meint Justin. „Es gibt Rauch, Schutt und Schmutz. Wasser läuft, vielleicht ist Öl oder Kraftstoff ausgetreten, und es brennt. Die Leute sind wahrscheinlich verzweifelt oder in Panik. Bei uns Feuerwehrleuten wird Adrenalin durch die Adern gepumpt und wir müssen schnell und effektiv handeln, um Leben zu retten. Alle Feuerwehrleute werden Ihnen sagen, dass Menschen keine Steine sind – der emotionale Faktor beim Einsatz ist ein entscheidender Unterschied.“

Aus diesem Grund müsse die Ausrüstung einfach zu bedienen sein, erklärt er: „Das Display muss ich auch dann erkennen, wenn es dunkel oder die Sicht aus anderen Gründen eingeschränkt ist. Die Steuerungen müssen reagieren. Griffe müssen sich einfach fassen lassen – auch mit schweren Schutzhandschuhen, die unter Umständen nass oder voller Fett sind. Es geht stets um Sicherheit, Vertrauen in die Ausrüstung und Tempo. Und um Genauigkeit. Dabei kann wirklich jede Sekunde zählen.“

Da es in der Praxis und zusammen mit der Feuerwehr und nicht unter Laborbedingungen entwickelt wurde, entspricht das Nova Hebekissen genau dem Bedarf der Helfer, also von Rok Justin und seinen Kollegen.

„Wichtig war auch, eine geeignete Steuerung zu finden“, ergänzt Bratina. „Alles musste robust sein – vom Gehäuse bis zum Gerät selbst. An beiden Seiten der Steuerung gibt es Griffe und sie hat einen Tragegurt, damit sie sich auch auf einem sich bewegenden, unsicheren Boden nutzen lässt. Die Kupplungen sind so weit voneinander entfernt, dass sie auch mit Schutzhandschuhen bedient werden können. Die Displays sind selbst im Dunkeln gut erkennbar und die Hebel flach ausgeführt, sodass sie möglichst genau eingestellt werden können. Wir haben das Hebekissen außerdem durch Reflektorelemente genauer nutzbar gemacht und der Luftanschluss wurde so positioniert, dass Schäden vorgebeugt wird. Auch an einen integrierten Tragegriff haben wir gedacht. Das Profil der Oberfläche des Kissens wirkt einem Rutschen entgegen und sorgt für mehr Grip und Stabilität. Eine Markierung der Hubhöhe ermöglicht ein zügiges maximales Heben, bevor das Hebekissen eingesetzt wird.“

Und welche weiteren Entwicklungen sind zu erwarten?

„Es gibt immer etwas zu tun“, sagt Bratina, „und wir schauen uns stets um, welche neuen Produkte sich entwickeln lassen. Unsere Entwicklungsabteilung wird nie aufhören, an weiteren aufblasbaren Produkten aus Gummi zu arbeiten, mit denen Menschenleben und Eigentum geschützt und gerettet werden können. Schließlich sind die Lebensrettung und der Schutz von Gütern unsere Mission.“

Nova lifting bags between rocks

Fakten zum Hebekissen Nova

Nova lifting bag and a fireman

Key features & benefits

ill_protective_equipment_wg_rgb
„Unsere Entwicklungsabteilung wird nie aufhören, an weiteren aufblasbaren Produkten aus Gummi zu arbeiten, mit denen Menschenleben und Eigentum geschützt und gerettet werden können.“

 

Nova lifting bag in action

Nova lifting bag

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: