Trelleborg Seals & Profiles: von der ökologischen Vision zum nachhaltigen Wandel

Wertschöpfung durch eine Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht mehr nur ein Verbrauchertrend: für ein führendes Industrieunternehmen wie Trelleborg ist sie ein zentrales Anliegen. Sigrid Sandberg, Sustainability Business Analyst bei Trelleborg Seals & Profiles, erläutert den aktuellen Aktionsplan „50 by 25“ zur Halbierung der CO2 Emissionen bis 2025.
Trelleborg genießt mit seinen präzisionsgefertigten Lösungen seit über hundert Jahren das Vertrauen der Weltgemeinschaft. Und mit diesem Einfluss entsteht eine Verantwortung gegenüber den Geschäftspartnern ebenso wie dem Planeten. Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Verbrauchertrend – sie ist längst ein Muss für Marken in den verschiedensten Industriezweigen. Die Herausforderung ist klar: Es geht darum, die Bedürfnisse der Gegenwart zu erfüllen, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.
Trelleborg stellte sich dieser Herausforderung und eröffnete mit der Kampagne „50 bis 25“ seinen Plan, die CO2-Emissionen bis 2025 um die Hälfte zu senken und bis 2035 die vollständige CO2-Neutralität anzustreben.
Die einzelnen Geschäftseinheiten des Konzerns haben nun die Aufgabe, standortspezifische Strategien umzusetzen, mit denen die Stakeholder auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette des Unternehmens einbezogen werden. Bei Seals & Profiles arbeitet Sigrid Sandberg, Sustainability Business Analyst, an der Umsetzung des Engagements dieser Geschäftseinheit für nachhaltige Entwicklung, Wachstum und Governance.

Sektorübergreifender ganzheitlicher Ansatz
Um die besonderen Anforderungen des Nachhaltigkeitsprotokolls zu erfüllen, müssen viele Ansätze und beteiligte Parteien gleichzeitig berücksichtigt werden. Die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bieten einen ausgezeichneten Bezugspunkt und decken in ihrer Breite die vielen verschiedenen Anwendungen der Geschäftstätigkeit von Trelleborg auf menschlicher und auch auf industrieller Ebene ab.
„Man kann sich einfach nicht nur auf ein Ziel konzentrieren“, sagt Sigrid Sandberg. „Jedes einzelne Ziel ist Teil eines Ganzen, das den Einsatz für Nachhaltigkeit und eine nachhaltige Veränderung repräsentiert. Der gesamte Fertigungssektor muss gemeinsam reagieren, ebenso wie die Regierungen und Industrien. Wir müssen konform bleiben und wir müssen zusammenarbeiten.“
Der Schwerpunkt bei seiner gesamten Geschäftstätigkeit liegt bei Trelleborg auf der kurzfristigen Halbierung der CO2-Emissionen. Doch das breite Anwendungsspektrum der Produkte des Unternehmens bedeutet, dass sich die Strategieumsetzung praktisch – und manchmal radikal – von Stakeholder zu Stakeholder unterscheidet. Vertreten sind Akteure in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Automobilproduktion, Bauwesen und erneuerbare Energien. Die schiere Vielfalt ermöglicht neben der Reduzierung der Emissionen auch ein breites Wertschöpfungspotenzial.
Aus diesem Grund engagiert sich Trelleborg Seals and Profiles derzeit auch in Projekten, um die Geschäftstätigkeit der beteiligten Unternehmen in anderen Sektoren zu transformieren. „Es ist eine spannende Zeit für die Arbeit an Anwendungen, mit denen zum Beispiel die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen oder nachhaltige Wohnungslösungen gefördert werden“, sagt Sigrid Sandberg.
Von Glasfassaden, die energiebewusstes Design von Gebäuden unterstützen, bis hin zur Entwicklung von Dichtungslösungen für Solarpaneele auf Dächern (eine Branche, die seit 2013 ein jährliches Wachstum von 200 Prozent verzeichnen konnte), unterstützt Trelleborg den Wandel und geht mit gutem Beispiel voran. Jüngste Innovationen im Bereich der grabenlosen Rohrsanierung haben ebenfalls dazu beigetragen, den Wasserschutz im Asien-Pazifik-Raum zu verbessern, empfindliche Ökosysteme zu schützen und Baukosten zu sparen.
Unternehmensweiter Fortschritt
Der interne Austausch über eine nachhaltige Entwicklung im Unternehmen hat an Fahrt aufgenommen, seit Sigrid Sandberg im vergangenen Sommer ihre Stelle bei Seals & Profiles angetreten hat. „Für die Menschen ist wichtig, das Gefühl zu haben, auf einer persönlichen Ebene zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Alle bei Trelleborg sind sehr engagiert und möchten sich aktiv an der Arbeit beteiligen, die vor uns liegt – und das ist großartig zu sehen!“
Das Engagement von Trelleborg für nachhaltige Entwicklung, Wachstum und Governance ist fest imkonzernweiten strategischen Ansatz verankert, der wiederum durch die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung untermauert wird. Besuchen Sie die Trelleborg-Website, um mehr über unsere Nachhaltigkeitsziele und deren Umsetzung zu erfahren.