contactusurl /de-de/seals-and-profiles/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Wie Trelleborg der Milchwirtschaft hilft, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen

Kuh

Die Weltbevölkerung wächst, ebenso wie der Bedarf an Nahrungsmitteln. Das bedeutet, dass es dringend notwendig ist, mehr Menschen mit einer begrenzten Menge an Land zu ernähren. Wenn zum Beispiel jeder der 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde so viel Nahrung verbrauchen würde wie der durchschnittliche US-Amerikaner, würde die globale Nachfrage die verfügbaren Flächen übersteigen. Tatsächlich würde es fast 4,5 Welten brauchen, um diese Nachfrage zu befriedigen.

Doch für eine nachhaltige Landwirtschaft gilt es nicht nur, die gesamte Menschheit mit ausreichend und sicheren Nahrungsmitteln zu versorgen, sondern dies auch mit möglichst geringen ökologischen Auswirkungen zu tun. Die begrenzten Ressourcen des Planeten müssen so effizient wie möglich genutzt werden.

Die Notwendigkeit, die weltweit steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu befriedigen, stellt die Milchbauern vor ein Dilemma: Die Produktion muss hochgefahren werden, aber sie müssen auch ihren Teil zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Die Lösung sind zuverlässige Produkte, die es Landwirten ermöglichen, keine Ressourcen zu verschwenden. Die Automatisierung bietet eine Möglichkeit dazu. Die Milchwirtschaft befindet sich im ständigen Wandel zu einer nachhaltigeren und effizienteren Arbeitsweise, die es den Lieferanten ermöglicht, die weltweit wachsende Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig die Emissionen und den Wasserverbrauch zu senken.

Trelleborg und Blue Dimension

All dies geschieht unter Berücksichtigung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG). Die weltweite Lebensmittelindustrie kann einen wesentlichen Beitrag zu den SDGs 2 (Null Hunger), 12 (Verantwortungsvoller Konsum und Produktion) und 13 (Klimaschutz) leisten. Es gibt Trelleborg Produkte in vielen Anwendungen auf der ganzen Welt, die helfen, diese Probleme zu lösen, da wir uns anderen Unternehmen anschließen, die das gleiche Ziel verfolgen: Die Nahrungsmittelproduktion auf ökonomischer und ökologischer Ebene nachhaltig zu gestalten.

Um die Unternehmensleistung zu beschleunigen und gleichzeitig einen Beitrag zur gelebten Nachhaltigkeit zu leisten, integrieren wir bei Trelleborg eine "Blue Dimension" in unsere Produkte. Blue Dimension bedeutet, dass wir mit unseren Produkten einen Schritt weiter zu einer höheren Belastbarkeit gehen, um Umwelt, Menschen, Infrastruktur und Vermögenswerte zu schützen.. Lesen Sie weiter, um mehr über einige Beispiele für die Blue Dimension in Aktion zu erfahren.

 Menschen und Kühe

Unterstützung der Landwirte bei der Produktionssteigerung unter Beibehaltung der Qualität

Eine der Erfolgsgeschichten von Trelleborg Blue Dimension ist die Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei integrierten Melklösungen zur Verbesserung der Produktion, des Tierschutzes und der allgemeinen Lebensqualität der Milchbauern. Die Roboter und Systeme sind bekannt für ihre Effizienz und ihre robuste, konstante Leistung, so dass täglich Tausende von Litern Milch durch die Systeme fließen können.

Aber diese Maschinen sind nicht nur effizient, sondern auch sehr anspruchsvoll und komplex. Trelleborg liefert Landwirten mehr als 170 verschiedene Teile für unterschiedliche Maschinen, um ihre wichtigsten Anwendungen zu ermöglichen. Dies schafft eine komplexe Situation für Maschinen, die täglich Tausende von Litern Milch verarbeiten – und bei Lebensmitteln gibt es keinen Spielraum für Fehler.

Unsere Produkte müssen deshalb absolut fehlerfrei sein. Ausfallzeiten oder Verunreinigungen könnten zu erheblichen Ertragseinbußen und Effizienzverlusten führen. Die verwendeten Gummimaterialien unterliegen strengen Vorschriften. Bei direktem Lebensmittelkontakt ist sicherzustellen, dass die Milch in keiner Weise von den Materialien beeinträchtigt wird.

Unsere Zusammenarbeit mit dem Kunden beginnt am Kuh-Euter. Trelleborg hat unseren Kunden geholfen, einen Zitzengummi zu entwickeln, der viel effizienter ist als andere Modelle auf dem Markt. Er erhöht die Erträge erhöht und reduziert die Zeit zum Melken. Trelleborg sorgt auch dafür, dass die Materialien der Schläuche robust sind und für den Landwirt einfach handzuhaben und zu reinigen sind.

Verbesserung der Lebensqualität von Kühen

Globale Akteure haben einen unbestreitbaren Einfluss auf den Planeten, aber viele kleine Entscheidungen auf lokaler Ebene können zusammengenommen einen Unterschied machen. Alle Unternehmen gemeinsam können Gutes beisteuern. Trelleborg spielt dabei seine zentrale Stärke aus: Unsere globale Reichweite und unsere lokale Präsenz.

Im Folgenden ein Beispiel für eine solche Partnerschaft, wie Trelleborg Kunden dabei unterstützt, die Effizienz zu steigern, indem die Lebensqualität der Kühe verbessert wird:

Kühe haben ernsthafte gesundheitliche Probleme, wenn ihre Hufe überlastet sind und stark abgenutzt werden. Das passiert oft, weil sie zu viel Zeit auf harten Stallböden aus Beton verbringen. Die Wartezeit in der Schlange vor dem Melkroboter, das Gehen und Stehen während des Fütterns usw. summiert sich schnell auf. Das daraus resultierende schlechte Laufverhalten kann zu Entzündungen durch eine gestresste Außenklaue führen. Dies gefährdet und beeinträchtigt das Wohl der Kuh erheblich. Aber neben den gesundheitlichen Risiken hat dies auch einen signifikanten Einfluss auf die Produktivität: eine entspannte Kuh ist 4 bis 14 % produktiver als eine gestresste. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Landwirte, die in Lösungen zur Stressverminderung bei Rindern investieren, eine höhere Milchleistung und Effizienz feststellen.

Eine Lösung hierzu sind gummibeschichtete Bodenbeläge. Trelleborg liefert Gummiprofile, die bei der Herstellung von Spaltenböden benutzt werden, die die Lebensqualität der Milchkühe verbessern.

Während in den meisten Betrieben Betonböden verwendet werden, ist Gummi komfortabler und hygienischer. Zudem bietet Gummi eine höhere Rutschfestigkeit. Studien zufolge laufen Kühe unbeschwerter und verhalten sich natürlicher auf gummibeschichteten Böden; Kälber wachsen besser und haben weniger Verletzungen.

Tragfähige Lösungen für einen besseren Planeten

So ernst die Herausforderungen für den Planeten auch sind, die gute Nachricht ist, dass die effizienzsteigernde Automatisierung in den kommenden Jahren schnell voranschreiten wird.

Der Wandel vollzieht sich in der Regel aus Gründen des Kosten- und Arbeitsmanagements, für mehr Tierwohl und bessere Lebensqualität für Landwirte und ihre Herden.

Die Lösungen, an denen Trelleborg mitwirkt, erfüllen all diese Kriterien: Sie sind wirtschaftlich, nachhaltig und bieten eine produktivere Lösung für Betriebe unterschiedlichster Größen.

Die SDG’s, die von den UN definierten Ziele für eine nachhaltige globale Entwicklung, sind ehrgeizig, aber bei Trelleborg arbeiten wir mit Partnern aus der Industrie, die es so einfach wie möglich machen, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu finden und zu entwickeln.

Wir entwickeln dabei unsere eigenen zertifizierten Materialien und stellen auf diese Weise sicher, dass wir die vollständige Kontrolle über die Materialien haben, die für diese Prozesse entscheidend sind. Wir nennen dies unsere Blue DimensionTM.