The lifetime of pipe seals

Bis Anfang der 1960er Jahre wurden die meisten Abwasserkanalrohre hauptsächlich mit Hilfe von geteertem Garn mit einer Zementmörtel-Verkleidung aneinandergefügt. Um erfolgreich zu sein, hingen diese Verbindungen sehr stark von den Fähigkeiten und der Sorgfalt des Installateurs ab und waren nach Fertigstellung komplett starr, ohne Flexibilität für nachträgliche Erdbewegung.
Im Laufe der 1960er Jahre begann die Wende, weg von den starren, hin zu "flexiblen" Verbindungen – entwickelt, um auftretende Zugkräfte, Winkelablenkungen, Rohrverformungen sowie querlaufende Scherbeanspruchungen besser kompensieren zu können, ohne nachfolgende Undichtigkeiten oder ein Versagen der Verbindung. Ursprünglich wurde Naturkautschuk verwendet. Doch zum Schutz gegen mikrobiologischen Zerfall ersetzten ihn schon bald synthetische Verbundmaterialien.
Die Aufgaben einer funktionierenden Rohrdichtung
Hauptkriterien bei der Entwicklung von Rohrleitungsverbindungen sind:
Dichtheit gegen Infiltration und Exfiltration
Mühelose und sichere Montage vor Ort
Lange Haltbarkeit
Viele Jahre im Fokus standen nur die ersten beiden Anforderungen, aber inzwischen wird die langfristige Haltbarkeit immer wichtiger, da moderne Rohrleitungsnetze oftmals mehr als 100 Jahre betriebsstörungsfrei funktionieren müssen.
Lebensdauer von Rohrleitungsverbindungen
Eine Rohrleitungsverbindung muss während ihrer Betriebsdauer zuverlässig wasserdicht sein. Ein wichtiger Faktor spielt dabei die dauerhafte Aufrechterhaltung der physikalischen Eigenschaften der eingebauten Dichtung. Deshalb sollten Dichtungsmaterialien die festgelegten technischen Standards erreichen, besser noch, sie übertreffen.
Beim Montieren einer Verbindung wird die Kautschukdichtung in einen vorgeformten Ring zwischen Stutzen und Muffe hinein gepresst. Durch diesen Pressvorgang wird Kontaktdruck aufgebaut, der von der Dichtung gegen die Verbinderoberfläche wirkt. Dieser Kontaktdruck muss den Betriebsdruck innerhalb und außerhalb der Verbindung übersteigen, um Undichtigkeit oder das Eindringen von Flüssigkeiten durch die Verbindung wirkungsvoll zu verhindern.