Agricultural tires

Date:
Landwirtschaftsreifen
Mehr produzieren mit weniger
Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie sehr wir die Natur respektieren und schützen, sind unsere Landwirtschaftsreifen. Die innovativen Trelleborg Reifen bieten eine geringere Bodenverdichtung mit einer breiteren Aufstandsfläche, bei der das Gewicht des Traktors gleichmäßig verteilt wird. Die Reifen laufen leicht auf dem Boden und verringern die Verdichtung des Bodens. Zugleich wird der Kraftstoffverbrauch optimiert – beträchtliche Vorteile für den Landwirt und seine Fläche.
Blue Dimension™ Vorteile:
- Höhere Erträge. Bis zu 18 % breitere Aufstandsfläche als der Durchschnitt auf dem Markt.
- Geringerer Kraftstoffverbrauch: Bis zu 12 % weniger Kraftstoff und zusätzliche 860 zusätzliche Stunden Lebensdauer (360-PS-Traktor) als der Durchschnitt auf dem Markt.
- Verringerung der CO2-Emissionen um 6 % im Vergleich zu Standardreifen.
Wenn Sie mehr über die Lösung wissen möchten, gehen Sie zu: Landwirtschaftsreifen
Sehen Sie sich unsere anderen Blue Dimension™ Lösungen an