decodedHtml

Navigieren durch die elektrische Revolution bei Baufahrzeugen

EV Cover_no titlepng
Navigieren durch die elektrische Revolution bei Baufahrzeugen: Bewältigung von Herausforderungen und Maximierung der Effizienz

Die Landschaft der Off-Highway-Fahrzeuge verändert sich rapide, da die Branche den Wechsel zu Elektromotoren (EM) anstelle von herkömmlichen Verbrennungsmotoren (ICE) vollzieht. Diese Entwicklung bietet Chancen und Herausforderungen und erfordert innovative Lösungen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und gleichzeitig die Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit der Fahrzeuge zu verbessern.

Den Wandel annehmen: Herausforderungen und Lösungen

  1. Lärm und Vibration
    Die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren mag zwar den Eindruck erwecken, dass Lärm und Vibrationen reduziert werden, doch die Realität ist vielschichtiger. Untersuchungen zeigen, dass sich die Drehmomentübertragung zwischen den beiden Systemen trotz ähnlicher Betriebsgeschwindigkeiten erheblich unterscheidet, was zu strukturellen Vibrationen und hochfrequenten Geräuschen führt, die den Fahrerkomfort beeinträchtigen können. Um diese Herausforderungen zu entschärfen, ist der strategische Einsatz von gummigedämpften Komponenten unerlässlich, um eine optimale Isolierung zu gewährleisten und die Unannehmlichkeiten für die Fahrzeugführer zu minimieren.
  2. Beschädigung von Zusatzgeräten
    Der Einsatz von EMs erfordert Anpassungen an Zusatzausrüstungen, wie z. B. Umrichter und elektrische Hydraulikpumpen. Die effektive Montage dieser Komponenten zur Minimierung von Schock- und Vibrationsschäden ist entscheidend. Die Auswahl geeigneter Halterungen und Isolatoren schützt die Geräte und sichert die Investitionen für die Zukunft und gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit und Effizienz.
  3. Gesundheit und Langlebigkeit der Batterie
    Dynamische Belastungen und Vibrationen stellen eine große Herausforderung für die Langlebigkeit von Batterien für Elektrofahrzeuge dar. Studien zeigen, dass die aktuellen Industriestandards die besonderen Umgebungskräfte, denen Geländefahrzeuge ausgesetzt sind, oft nicht berücksichtigen, was zu einer vorzeitigen Degradation der Batterien führt. Der Einsatz von robusten Isolatoren ist unerlässlich, um Ermüdungserscheinungen durch Vibrationen zu verringern und die Lebensdauer der Batterien zu verlängern und damit die Nachhaltigkeit der Fahrzeugflotten zu verbessern.
  4. Normen und Gesetzgebung
    Es gibt zwar Normen für E-Fahrzeuge, aber sie berücksichtigen oft nicht die besonderen Herausforderungen, mit denen Geländefahrzeuge konfrontiert sind, insbesondere in Bezug auf die Befestigung und die Schwingungsisolierung. Starre Montagepraktiken können die Effizienz und Langlebigkeit beeinträchtigen, was den Bedarf an umfassenden Normen unterstreicht, die die realen Betriebsbedingungen berücksichtigen. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern, die sich mit den Feinheiten von Off-Highway-Anwendungen auskennen, ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, sich in der regulatorischen Landschaft zurechtzufinden und die Fahrzeugleistung zu optimieren.


Den Weg in die Zukunft aufzeigen

Es gibt keine Einheitslösung für den Übergang von ICEs zu EMs. Die Hersteller müssen vorrangig mit Partnern zusammenarbeiten, die über Branchenkenntnis verfügen und die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens verstehen. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören die Masse der Geräte, die Betriebsgeschwindigkeiten, die Umgebungsbedingungen und das maßgeschneiderte Design der Isolatoren.


Trelleborg: Ihr zuverlässiger Partner für Off-Highway-Lösungen

Als weltweit führender Anbieter von Polymerlösungen setzt sich Trelleborg dafür ein, die Produktivität, Sicherheit und Leistung von Off-Highway-Fahrzeugen zu verbessern. Unsere innovativen Lösungen reduzieren Vibrationen und Geräusche, verlängern die Lebensdauer von Fahrzeugen, erhöhen die Zuverlässigkeit und verbessern den Fahrerkomfort. Durch die Nutzung unseres Fachwissens und unserer Hochleistungsprodukte können Unternehmen ihre Umweltziele erreichen und gleichzeitig ihre betrieblichen Ziele verwirklichen.

Der Übergang von ICEs zu EMs stellt einen Paradigmenwechsel in der Off-Highway-Industrie dar und erfordert innovative Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen und zur Optimierung der Leistung. Unternehmen können diese Entwicklung selbstbewusst meistern, indem sie die Zusammenarbeit in den Vordergrund stellen, fortschrittliche Isolationstechnologien einsetzen und mit Branchenführern wie Trelleborg zusammenarbeiten, um Komfort, Qualität und dauerhafte Leistung selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen zu gewährleisten.


Sprechen Sie noch heute mit unseren Experten

Cover EV brochure

EV Construction Equipment Broschüre