Produktbeschreibung
Diese Dämpfer eignen sich für die Aufhängung von schweren Geräten und Maschinen und werden häufig als flexible Aufhängung für große Diesel-Schiffsantriebe mittlerer Geschwindigkeit verwendet. Das Verhältnis von Druck- zu Schersteifigkeit kann durch den Einbau starrer Zwischenplatten im Gummiteil variiert werden, wodurch die Gesamtaufhängungseigenschaften zur Isolierung der wichtigsten störenden Schwingungen optimiert werden können. Die Lager werden in der Regel in V-Form eingebaut und bieten bei richtiger Anordnung ein hohes Maß an Schwingungsisolierung, während gleichzeitig die Bewegungen der aufgehängten Ausrüstung unter Einwirkung äußerer Kräfte auf ein Minimum beschränkt werden.
Standard-Tragfähigkeit
| Produkt Nummer | A mm | B mm | C mm | Verschachtelungen | Maximale statische Kompression | Maximale statische Kompression Durchbiegung, mm | Gewicht kg | Härte des Gummis | Nenndruck | Nenn-Schersteifigkeit, kN/m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastung 45 H | kN 60 H | Steifigkeit, statisch | kN/m, Dvn. | Statisch | Dvn. ; | ||||||||
| 17-1666 | 280 | 200 | 175 | None | 11,8 | 22 | 15 | 17,2 | 45 | 890 | 1000 | 130 | 150 |
| 60 | 1650 | 2170 | 250 | 325 | |||||||||
Hohe Tragfähigkeit
| Produkt Nummer | A mm | B mm | C mm | Verschachtelungen | Maximale statische Kompression | Maximale statische Kompression Durchbiegung, mm | Gewicht kg | Härte des Gummis | Nenndruck | Nenn-Schersteifigkeit, kN/m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastung 45 H | kN 60 H | Steifigkeit, statisch | kN/m, Dvn. | Statisch | Dvn. | ||||||||
| 17-2181 | 460 | 268 | 109 | 1 | 83 | 155 | 8 | 30,5 | 45 | 13500 | 15500 | 515 | 590 |
| 60 | 25500 | 33200 | 965 | 1255 | |||||||||
| 17-0434 | 460 | 268 | 109 | 2 | 224 | 417 | 7,5 | 34 | 45 | 28750 | 33000 | 575 | 660 |
| 60 | 53900 | 70000 | 1080 | 1400 | |||||||||
Mittlere Tragfähigkeit
| Produkt Nummer | A mm | B mm | C mm | Verschachtelungen | Max Static Compression | Maximale statische Kompression Durchbiegung, mm | Gewicht kg | Rubber hardness | Nominal compression | Nominal Shear Stiffness, kN/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load 45 H | kN 60 H | stiffness, static | kN/m, Dvn. | Static | Dvn. | |||||||||
| 17-1742 | 280 | 200 | 127 | Keine | 13,2 | 24,5 | 10 | 14 | 45 | 1600 | 1840 | 200 | 230 | |
| 60 | 3000 | 3900 | 375 | 490 | ||||||||||
| 17-1783 | 460 | 268 | 109 | None | 46 | 84 | 8,5 | 29,8 | 45 | 5750 | 6610 | 600 | 690 | |
| 60 | 10750 | 14000 | 1125 | 1460 | ||||||||||