Produktbeschreibung
Das innovative Trelleborg Evolo 633 TwistLock für modulare und skidbasierte Einheiten löst die Vibrationsprobleme, die zu potenziellen Schäden und Lärm in den Einheiten führen, während die Flexibilität und einfache Handhabung des TwistLock beibehalten wird. Das Personal auf Offshore-Plattformen ist häufig mit Vibrationsproblemen konfrontiert, die durch modulare und skidbasierte Einheiten verursacht werden. Diese Schwingungen werden auf die gesamte Stahlkonstruktion übertragen und können zu unvorhergesehenen Schäden oder Ausfällen führen. Außerdem beeinträchtigen diese Schwingungen das Lebens- und Arbeitsumfeld der Offshore-Mitarbeiter. Letztendlich wirkt sich dies negativ auf die Produktion aus, da schlechte Arbeitsbedingungen oft zu Ineffizienz, einem Rückgang der Arbeitsmoral auf der Plattform und der Nichteinhaltung von Arbeitsbedingungen und Sicherheitsvorschriften führen.
Trelleborg hat seine innovativen Evolo-Schwingungsdämpfer bereits in verschiedenen Marktsegmenten erfolgreich eingesetzt. In der Offshore-Industrie werden viele permanente Offshore-Anlagen mit der Evolo 633 gegen Schwingungen isoliert. Das Standardschwingungslager Evolo 633 kann in diesem Fall jedoch nicht verwendet werden, da modulare und skidbasierte Einheiten sicher gesichert werden müssen, während ihr Einsatz flexibel bleibt. Das Evolo 633 TwistLock ist das Ergebnis der Kombination aus unserem Know-how in der Schwingungsisolierung, hochwertigen Produkten und innovativen Fähigkeiten. Er bietet alle Vorteile der einfachen und schnellen Installation des im Offshore-Markt weit verbreiteten TwistLock, kombiniert mit den perfekten Schwingungsisolierungseigenschaften des Evolo 633 Schwingungslagers. Er ist der ideale Schwingungsisolator für modulare und skidbasierte Anlagen, da er die Offshore-Anlage vor gefährlichen und störenden Vibrationen schützt, die durch die Plattform und von ihr ausgehen.
Evolo 633 TwistLock von Trelleborg verbessert die Sicherheit, indem es die Einheit und die Struktur vor gefährlichen und unangenehmen Vibrationen schützt. Außerdem verbessert es die Arbeits- und Lebensbedingungen auf der Offshore-Plattform erheblich, ähnlich wie unsere Lösungen für permanente Offshore-Anlagen. Die geschäftlichen Vorteile sind vielfältig: erhöhte Effizienz, verbesserte Arbeitsmoral und Einhaltung der Offshore-Arbeitsbedingungen und Sicherheitsvorschriften.
MATERIAL
Gummiteil: Höchste Qualität Naturkautschuk
Metall: Stahl (St. 37 elektrolytisch verzinkt)
IDENTIFIZIERUNG
Der Typ ist in TAG/ Identifikation gekennzeichnet.
VORTEILE
- Typenzulassungen auf Anfrage erhältlich
- Optimale Schwingungsisolierung
- Einfache und schnelle Installation
- Eingebauter Endbegrenzer zum Schutz vor Überlast
- Kann sowohl vertikale als auch horizontale Kräfte aufnehmen
- Naturkautschuk bietet maximale Schwingungsisolierung
- Ein Typ für alle Gewichte zwischen 1400 und 11800 kg
- Artikel auf Lager
Produktdaten
| ARTIKEL NO. | GRADE | MAX BELASTUNG |
| 1030633AT | A | 118 kN |
| 1030633BT | B | 104 kN |
| 1030633CT | C | 85 kN |
| 1030633DT | D | 72 kN |
| 1030633ET | E | 38 kN |
| 1030633FT | F | 34 kN |
| 1030633GT | G | 30 kN |
| 1030633HT | H | 27 kN |
Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.