Auswahl von Schwingungsdämpfern leicht gemacht
MountFinder Pro
MountFinder Pro kombiniert eine Vibrations- und Geräuschanalyse mit einer Technologie zur Auswahl von Halterungen, um die beste Anti-Vibrations-Halterung schnell und einfach mit Ihrem Mobiltelefon zu finden. MountFinder Pro nutzt den eingebauten Beschleunigungssensor des Handys, um die Vibrationsstärke Ihrer Maschine direkt zu messen.

Kabeleinführung Produktkonfigurator
Kabeleinführung Produktkonfigurator
Kabeleinführungslösungen - Produktauswahl leicht gemacht mit unserem intelligenten Konfigurator. Mit über 1.000 möglichen Konfigurationen ist dies die Lösung, die maximale Flexibilität bei der Elektroplanung, Installation und Wartung bietet. Sie können Ihr eigenes System je nach Ihren Anforderungen an die Anzahl der Kabel und Durchmesser erstellen, Tüllen bei Bedarf später austauschen und vorkonfektionierte Kabel mit Steckern verwenden.