contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Seal-Glide® ist eine speziell entwickelte Oberflächenveredelung, die die Vorteile von PTFE-basierten Standardbeschichtungen übertrifft. Durch den Einsatz eines innovativen Dünnschichtverfahrens wird eine optimale Leistung im Nanobereich erzielt. Erfüllt die Biokompatibilitätsanforderungen von ISO 10993-5 und USP 87 und entspricht den Anforderungen der EG 1935:2004. Entspricht den Anforderungen der US FDA CFR 21, 175.300.