contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Elastomerdichtungen stehen nach verschiedenen Reinheitsstandards zur Verfügung. Hierzu gehören Dichtungen, die frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (PWIS-frei) sind, Dichtungen mit einer maximal zulässigen Partikelgröße von 400 μm oder 200 μm basierend auf ISO 16232 oder Dichtungen, die in einem Reinraum der Klasse 5 gemäß ISO 14644-1 gereinigt und verpackt wurden.