contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der URDV ist eine elastomere Wellendichtung (Kassettentyp), die für Anwendungen mit hohem Axialspiel geeignet ist. Erhältlich in NBR, HNBR und FKM (75 Shore A Härte) für niedrige und hohe Temperaturen. Einzigartiges Design mit einer speziellen Membran, die das Axialspiel zwischen Welle und Bohrung ausgleichen kann. Dieses Design eignet sich auch für Anwendungen mit geringer Schmierung, wenn ein spezielles Schmierfett verwendet wird.