contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Orkot® Slydring® verhindert den Kontakt zwischen metallischen Bauteilen – Kolben/Stange und Bohrung/Buchse – und nimmt hohe Querlasten auf. Orkot® ist ein harzimprägnierter, feiner Gewebewerkstoff mit beigefügten Schmiermedien. Er kann hohen Seitenlasten widerstehen, Schwingungen dämpfen und Fremdpartikel gut einbetten. Höhere statische Lasten sind zulässig. Spezialwerkstoffe sind verfügbar, die Betriebstemperaturen bis +250 °C / +482 °F zulassen.